Tillbehör RegloCard Plus - Montageplatta
Montageplattor i hårdpapper (Pertinax) för snabb och enkel infästning av olika komponenter. Skruvhål för enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns montageplattor i 2 mm hårdpapper (Pertinax)
- Försedda med 4 st skruvhål för enkelt montage direkt i underdelen av kapslingen
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.