CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FCT..FP med transparent skyddsdörr
CombiCard
Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Grafitgrått frontlock med ram och transparent skyddsdörr
- Omkopplare och displayer kan monteras skyddat mot mekaniska skador
- Frontplåt FP.. AI (tillbehör) monteras från insidan av ramen, skyddsklass IP65
- Den transparenta skyddsdörren har skyddsklass IP20
Övrigt
- Produkten tas hem på förfrågan, minsta kvantitet 500 st
Leveransomfattning
- Öppen frontram med snäppbar skyddsdörr, skruvar, monteringsmaterial och packning för frontplåt FP…Al
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Minsta kvantitet av ovan produkter är 500 st.