CombiCard II kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt FP...AI

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83652117 FO 5000 Frontram öppen 175,7 146,7 34 3 20
83652119 FO 6000 Frontram öppen 226,5 146,7 34 3 30
83652121 FO 7000 Frontram öppen 323 146,7 34 3 49
83652225 FP 5000 AI Frontplåt för FO 5000 - - - - -
83652227 FP 6000 AI Frontplåt för FO 6000 - - - - -
83652229 FP 7000 AI Frontplåt för FO 7000 - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 10 mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
  • Kombineras med frontplåt FP…Al som monteras från insidan av ramen utan att några skruvar syns från utsidan
  • Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen med eller utan skruvar och håller skyddsklass IP66
  • Önskas gångjärnsfunktion använd tillbehör SV 5670

Leveransomfattning

  • Frontram med packning, 2 st snäpplock, 4 st skruvar (frontram) och 10st skruvar (frontpanel)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.