CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage
CombiCard II
Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För applikationer där kapslingen ska monteras i en panel eller dörr
- Med en speciell låsmekanism och 4st skruvar kan mellansektionen fästas i en panel helt från utsidan
- Mellansektionen finns med eller utan ventilationsslitsar och används normalt i kombination med två frontlock (ingen ryggdel används)
- Fästmöjligheter både för frontplåt, montageplatta och spår för kretskort
- Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra
Leveransomfattning
- Mellansektion med monteringskitt för panelmontage
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.