Webshop

Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling

Elegant design

Liten bords-, hand- och väggkapsling med skyddsklass IP40. Stort urval av olika utföranden, idealisk för många användningsområden. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappHalogenfriLåg vikt

Art nr BenämningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Kapsling med slätt lock
83653896EG 10305410030
83653898EG 10405410040
83653925EG 12306712530
83653930EG 12406712540
83653937EG 12506712550
83653945EG 15308215030
83653950EG 15458215045
83653958EG 15608215060
83653900EG 203011220030
83653904EG 205011220050
83653914EG 207011220070
Med membranlock
83653840EG 1230 F5412531
83653842EG 1240 F5412541
83563844EG 1250 F5412551
83653846EG 1530 F8215031
83653848EG 1545 F8215046
83653850EG 1560 F8215061
83653862EG 2030 F11220031
83653853EG 2050 F11220051
83653855EG 2070 F11220071
Med ventilationsslitsar
83653897EG 1030 L5410030
83653899EG 1040 L5410040
83653926EG 1230 L6712530
83653938EG 1250 L6712550
83653931EG 1240 L6712540
83653946EG 1530 L8215030
83653951EG 1545 L8215045
83653959EG 1560 L8215060
83653902EG 2030 L11220030
83653906EG 2050 L11220050
83653916EG 2070 L11220070
Med membranlock och inskjutbara plastgavlar
83653934EG 1240 FK6712540
83653941EG 1250 FK6712550
83653954EG 1545 FK8215045
83653962EG 1560 FK8215060
83653910EG 2050 FK11220050
83653920EG 2070 FK11220070
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stort urval av olika utföranden gör kapslingen idealisk för många användningsområden
  • Utföranden med/utan ventilation, designdekor, inskjutbara gavlar av plast eller aluminium och försänkt lock för membran/overlay
  • Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor som skruvas ihop från undersidan
  • Snäpplås till locket som tillbehör
  • Skyddsklass IP40 (högre på förfrågan)

Användningsområden

  • Lämplig för elektronikkomponenter inomhus
  • Handkapsling
  • Väggkapsling
  • Bordskapsling

Produktegenskaper

  • Fästpunkter för kretskort/montageplatta både i lock och botten
  • Utslagbara nyckelhål för väggmontage på vissa modeller
  • Stort utbud av tillbehör

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Till version med inskjutbara gavlar medföljer plastgavel

Färg

  • Underdel: Agatgrå liknande RAL 7038
  • Överdel: ljusgrå liknande RAL 7035

Material

  • Stötresistent polystyrenplast

Skyddsklass

  • IP40, högre på förfrågan

Yta

  • Lock texturerat, släta sidor

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.