CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...H, djup 48 mm

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83650522 RD 1000 H Ryggdel 133,4 138 48 3 20
83650532 RD 2000 H Ryggdel 184,2 138 48 3 30
83650542 RD 3000 H Ryggdel 280,72 138 48 3 49
83650523 RD 1000 HSC Ryggdel med gångjärn 133,4 138 48 3 20
83650533 RD 2000 HSC Ryggdel med gångjärn 184,2 138 48 3 30
83650543 RD 3000 HSC Ryggdel med gångjärn 280,72 138 48 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för väggmontering eller bordsmontage med ställbart handtag
  • Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65
  • RD...HSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete
  • Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skena
  • Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

  • Ryggdel med packning och skruvar
  • RD...HSC, ryggdel med packning, integrerade gångjärn med monterings material

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.