BOCARD - Frontlock transparent BCD...OT-G
Med gångjärn och låsfunktion
Välvt transparent frontlock i slagtålig polykarbonat möjliggör skyddat montage av display och knappar med mera. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Välvt transparent frontlock i slagtålig polykarbonat (icke transparenta delar i ABS), möjliggör skyddat montage av display, knappar mm på frontpanel i ryggdelen
- Stabilt integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 402 (tillbehör)
- När locket öppnats mer än 90° stannar locket i öppet läge, ingen hand behövs då för att hålla locket öppet
- Monteras enkelt på ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP65
- Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan
Leveransomfattning
- Frontlock med gångjärn, låsvred och täckplugg
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.