CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC, höjd 87,5 mm

CombiCard

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83650201 BC 1000 Mellansektion 133,4 138 87,5 3 20
83650221 BC 2000 Mellansektion 184,2 138 87,5 3 30
83650241 BC 3000 Mellansektion 280,72 138 87,5 3 49
83650202 BC 1000 L Mellansektion med ventilation 133,4 138 87,5 3 20
83650222 BC 2000 L Mellansektion med ventilation 184,2 138 87,5 3 30
83650242 BC 3000 L Mellansektion med ventilation 280,72 138 87,5 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med rätt mellansektioner kan höjden på kapslingen anpassas efter olika applikationer
  • Mellansektioner finns i två olika höjder och med (L-version) eller utan ventilationsslitsar
  • Mellansektioner kan monteras mellan front- och ryggdel
  • Fästmöjligheter både för invändig frontpanel FA…I, montageplatta och spår för kretskort
  • Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra

Leveransomfattning

  • Mellansektion och packning (L-version utan packning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.