Webshop

Tillbehör - CombiNorm Compact

CombiNorm Compact

Tre olika fronter att välja mellan; insticksbar eller påsnäppbar i grått eller transparent utförande. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

83654932CN 19 FPFrontplatta, insticksbar19 mm
83654935CN 22 FPFrontplatta, insticksbar22 mm
83654938CN 26 FPFrontplatta, insticksbar26 mm
83654933CN 19 FKFrontlucka, påsnäppbar19 mm
83654936CN 22 FKFrontlucka, påsnäppbar22 mm
83654939CN 26 FKFrontlucka, påsnäppbar26 mm
83654934CN 19 FKGFrontlucka, transparent, påsnäppbar19 mm
83654937CN 22 FKGFrontlucka, transparent, påsnäppbar22 mm
83654940CN 26 FKGFrontlucka, transparent, påsnäppbar26 mm
83654945AK 8191/2 DLKopplingsplintar 2-pol., vänsterCN 19 GK
83654946AK 8191/2 DRKopplingsplintar 2-pol., högerCN 19 GK
83654947AK 8191/3 DLKopplingsplintar 3-pol., vänsterCN 22/26 GK
83654948AK 8191/3 DRKopplingsplintar 3-pol., högerCN 22/26 GK
83654943CN-BL1Blindstycke 1-pol. för tomma plintplatser-
83654944CN-BL2Blindstycke 2-pol. för tomma plintplatser-
83654941CN-WAAdapter för montering utan bärskena på väggen-
83654942CN-BZMärkskylt, för fastsättning på vardera frontsidan av kapslingen-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tre olika fronter att välja på, insticksbar, påsnäppbar i grått eller transparent utförande
  • Passande plintar som tillbehör
  • Blindstycke för tomma plintplatser
  • Väggmontage med tillbehör CN-WA

Anslutning

  • Nominell area: 2,5 mm²

Märkström

  • 16 A

Färg

  • FP, FK, BL, BZ: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Kopplingsplint: grön liknande RAL 6017

Material

  • FP, FK, BL, BZ: polyamidplast 6,6-FR
  • Kopplingsplint: polyamidplast 6,6 FR

Skyddsklass

  • IP20 kopplingsplintar

Plintdelningsmått

  • 5 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.