CombiCard - Intro
Byggbart kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik
Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ alla delar direkt i vår webshop!
Fördelar
- Moduluppbyggt system där du väljer vilken front, mellansektion och ryggdel du vill ha, enkelt att anpassa för olika behov
- Kan anpassas för olika behov
- Hög skyddsklass, upp till IP65
- Anpassad för 19-tums teknik
Användningsområden
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
- Panelmonterad kapsling
- 19"-kapsling
Produktegenskaper
- Kapslingen finns i 3 st bredder
- Höjden bestäms av hur många mellansektioner som används (minsta antal är 0st)
- Mycket stort utbud av olika utföranden och passande tillbehör
- Spännstag används för att montera ihop de olika delarna
Färg
- Front- & ryggdel: Grafitgrå liknande RAL 7024
- Mellansektion: Ljusgrå liknande RAL 7035
-
Material
- ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
-
Skyddsklass
- Upp till IP65
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.