Elesett/Eletec - Stickkontaktskapsling
Överdel med eller utan honkontakt
Bestyckad med vanligt förekommande kontakter; moderna CEE 7/7 hybridkontakt typ EF eller Europakontakt CEE 7/16 hybridkontakt typ C. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Elegant design med rena linjer
- Bestyckad med vanligt förekommande kontakter; den moderna CEE 7/7 hybridkontakt typ EF eller Europakontakt CEE 7/16 hybridkontakt typ C
- Tillverkad i självslocknande polykarbonat (UL 94 V0)
- Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor som skruvas ihop från undersidan
Användningsområden
- Lämplig för elektronikkomponenter inomhus
- Stickkontaktskapsling
Produktegenskaper
- Fästpunkter för kretskort och montageplatta
- Locket kan monteras på två olika sätt (vridet 180°) för optimalt utnyttjande av utrymmet
- Överdel med eller utan honkontakt
Övrigt
- För mer information, se www.bopla.de eller beställ BOPLAs huvudkatalog
Brandspridningsklass
- UL 94 V0
-
Färg
- Vit liknande RAL 9016, andra färger vid förfrågan
-
Material
- PC/ABS-plast (blandning)
-
Skyddsklass
- IP20 eller IP40
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.