Tillbehör CombiCard - Handtag HS ställbart
CombiCard
Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83650411 | HS 1000 | Ställbart handtag | |||
83650412 | HS 2000 | Ställbart handtag | |||
83650413 | HS 3000 | Ställbart handtag |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord
- Roterbart med möjlig låsning i olika intervaller
- Stabilt handtag som består av en aluminiumprofil och två svarta sidodelar i plast (PA6), klarar belastning upp till 300N
Övrigt
- Bearbetning av kapslingen för att använda handtaget krävs
- Kan inte användas i kombination med gångjärn inom handtagets svängradie
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.