Tillbehör RegloCard Plus - Frontplåt
Frontpaneler i anodiserad aluminium som används tillsammans med transparent frontlock eller frontram. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Frontpaneler i anodiserad aluminium används normalt tillsammans med transparent frontlock eller frontram
- Olika standardstorlekar som är anpassade för perfekt passform i kapslingen
- Panelen är försedd med 4 st skruvhål och monteras enkelt i ovankanten på underdelen av kapslingen
- Tjocklek 1 mm eller 1,5 mm (Endast RCP-FAE 400), på förfrågan kan frontpanel med tjocklek upp till 3 mm levereras
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.