Universal - Kvadratisk tvåfärgad elektronikkapsling
Kompakt design
Liten kvadratisk kapsling med skyddsklass IP40. Kapslingen består av två halvor som enkelt snäpps ihop. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | B (mm) | L (mm) | H (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått enligt ritning | |||||||
83654201 | U 50 | 50 | 50 | 30 | |||
83654202 | U 75 | 75 | 75 | 40 | |||
83654203 | U 100 | 100 | 100 | 60 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kapslingen består av 2 st halvor som enkelt snäpps ihop (kan även skruvas ihop)
- Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor där gavlarna är integrerade i underdelen för enkelt montage av kontakt och förskruvning
- Kretskort och montageplattor kan både skjutas ned i kapslingen (spår) och skruvas fast i montagenockar i lock och botten
- Väggmontering med hjälp av knockouts öppningar innanför den nedre delen
- Skyddsklass IP40
Användningsområden
- Lämplig för elektronikkomponenter inomhus
- Väggkapsling
- Bordskapsling
Leveransomfattning
- Underdel och överdel
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035 och grafitgrå liknande RAL 7024
-
Material
- Polystyrenplast
-
Skyddsklass
- IP40
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.