BOCARD - Ryggdel BCD...UT
Med möjlighet att avgränsa utrymmet med inskjutbara paneler
Anpassa ryggdelen efter behovet av utrymme, välj mellan lågt eller högt utförande. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Anpassa ryggdel efter behovet av utrymme, välj mellan lågt (0,5) eller högt utförande
- Många fästmöjligheter för frontpanel, plintlock, kretskort, montageplatta och DIN-skena i flera nivåer
- Möjligt att avskilja "elektroniken" från "plintutrymmet" med avdelande panel och plintlock, bra om slutkunden själv ska ansluta produkten och elektroniken behöver vara skyddad
- På ena långsidan kan förskruvningar och kontaktdon monteras delvist dolt och skyddat
- På baksidan finns fästpunkter för fästet TSH 35-2 som möjliggör montage direkt på DIN-skena (gäller storlekar upp till BCD 250 UT)
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Vid förfrågan finns även ryggdelarna BCD 160/200/250 i grafitgrå färg (RAL 7024).