BOCARD - Frontram öppen BCD...FO för frontpanel BCD FP...
Skyddande ram för frontpanel i Al eller ABS
Skyddande ram i stilren design för applikationer med frontpanel där frontramen snäpps fast i ryggdelen. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Stilren design för applikationer med frontpanel där frontramen snäpps fast i ryggdelen och döljer alla skruvar och skyddar kanten på membran/overlay som monterats på panelen
- Passande frontpanel i aluminium eller ABS-plast finns som tillbehör och kan enkelt monteras direkt i ovankanten av ryggdelen
- Klarar frontpaneler av olika tjocklek upp till 3 mm
- Tillsammans med ryggdelen håller kapslingen skyddsklass IP40
- Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan
Leveransomfattning
- Frontram, skruvar (83654395) till frontpanel beställs separat
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.