- Startsida
- Produkter
- Webshop
- Kapslingar och skåp
- Elektronikkapslingar i plast
- CombiCard - Byggbart kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik
CombiCard - Byggbart kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik

- CombiCard - Intro
- CombiCard kapslingsdel front - Frontlock FD
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FCT..FP med transparent skyddsdörr
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram, täckt FR
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC, höjd 87,5 mm
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...N, låg höjd 51 mm
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD, litet djup 29,6 mm
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...G-K... med stor plintlåda
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...H, djup 48 mm
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K... med liten plintlåda
- CombiCard kapslingsdel spännstag - Skruvar samman de olika delarna
- Tillbehör CombiCard - 19" ramverk
- Tillbehör CombiCard - Cylinderlås Z 123
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FA för mellansektioner
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FA...I monterad på insidan
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FP...AA monterad på utsidan
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FP...AI monterad på insidan
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn DSC 1230
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230 NG
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230 R
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC G-K för plintlock
- Tillbehör CombiCard - Handtag HS ställbart
- Tillbehör CombiCard - Monteringsplatta MR.../MR...K
- Tillbehör CombiCard - Nedfällbara fötter AB 1230
- Tillbehör CombiCard - Räfflade skruvar RS 1230
- Tillbehör CombiCard - Väggmonteringsram WR