BOCARD - Frontram öppen med integrerat plintlock BCD...FO-K för frontpanel BCD FP...K
Skyddande ram med integrerat plintlock.
Frontram med stilren design för applikationer med kombinerad frontpanel och frontram med "plintlock". Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Stilren design för applikationer med kombinerad frontpanel och frontram med "plintlock", perfekt när man vill särskilja och skydda elektroniken från inkopplingsdelen i kaplingen
- Frontramens utformning med integrerat plintlock ger möjlighet att montera membran/overlay på plintlocket och ha en display mm på frontpanelen
- Passande frontpanel i aluminium eller ABS-plast finns som tillbehör och kan enkelt monteras direkt i ovankanten av ryggdelen
- Tillsammans med ryggdelen håller kapslingen skyddsklass IP40
- Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan
Leveransomfattning
- Frontram, skruvar (83654395) till frontpanel beställs separat
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.