InterCard - Väggmonterad reglerkapsling
Kapsling för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö
Kapsling med öppningsbart transparent lock för mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö. Stabilt gångjärn och snabblås. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83651880 | SHLO- 302 | Cylinderlås, inkl 2 st nycklar |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Transparent öppningsbart lock med stabil gångjärnsteknik och snabblås
- Stort antal styrspår för både vågrätt och lodrätt montage av kretskort
- Bredden på kapslingen är anpassad för direkt montage av Europakort
- Stort separat plintutrymme med eget lock
- Skyddsklass IP65
Användningsområden
- Mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö
- Väggkapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Valfri tre- eller fyrpunkts väggmontage utanför det tätande området
- Passande frontpanel i aluminium kan monteras under locket (tillbehör)
- Cylinderlås SHLO 302 (83651880) som enkelt monteras utan bearbetning (tillbehör)
- Locket kan monteras valfritt höger- eller vänsterhängt
Leveransomfattning
- Underdel, transparent lock, gångjärn med snäpplåsning, plintlock, gånginsatser och skruvar
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035
-
Material
- ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
-
Skyddsklass
- IP65
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.