Arteb - Handkapslingar i individuell design
Smidigt & ergonomiskt utförande
Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer. Skyddsklass upp till IP65. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
- Möjlighet att välja mellan 7 st olika färgade gavlar för individuell design
- Skyddsklass upp till IP65
- Vissa storlekar finns både med/utan displayfönster
- Försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
Användningsområden
- Mobil data-, mät och reglerteknik
- Handkapsling
- Bordskapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Produktionsvänlig, kan monteras ihop utan skruvar
- Möjlighet att styra hur enkelt det är att öppna kapslingen
- Olika lösningar för batterier
- IR-gavel som tillbehör
Övrigt
- Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
- Normalt behöver en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
- För mer information, besök www.bopla.de eller beställ katalog
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.