CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt
CombiCard
Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Försänkt yta på 10 mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
- Kombineras med frontplåt FP…Al (tillbehör) som monteras från insidan av ramen, skyddsklass IP65
- Även möjligt att använda frontplåt FP…AA (tillbehör) som monteras från utsidan, skyddsklass IP40
Leveransomfattning
- Frontram, skruvar, monteringsmaterial och packning för frontplåt FP…Al
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.