Webshop

CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K... med liten plintlåda

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83650524RD 1000 KRyggdel med plintlåda133,419348320
83650534RD 2000 KRyggdel med plintlåda184,219348330
83650544RD 3000 KRyggdel med plintlåda280,7219348349
83650525RD 1000 KSCRyggdel med plintlåda & gångjärn133,419348320
83650535RD 2000 KSCRyggdel med plintlåda & gångjärn184,219348330
83650545RD 3000 KSCRyggdel med plintlåda & gångjärn280,7219348349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för väggmontering i applikationer där separat plintutrymme med eget lock behövs
  • Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65
  • RD…KSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete
  • Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor
  • Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

  • Ryggdel, plintlock, packningar och skruvar
  • RD…KSC, ryggdel, plinlock, packningar, skruvar, integrerade gångjärn med monterings material

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.