Tillbehör Bocube - Övriga

Stort urval av tillbehör till Bocube

Monteringsplatta, frontpanel, spärrplugg till gångjärn, skruvset, distansset samt väggfäste som passar till Bocube kapsling. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr Benämning Beskrivning Passar till Enhet Pris
Monteringsplatta. Skruvar beställs separat.
83657630 B M 0808 Monteringsplatta i pertinax B 080805
83657631 B M 1008 Monteringsplatta i pertinax B 10080.
83657632 B M 1408 Monteringsplatta i pertinax B 14080.
83657633 B M 1413 Monteringsplatta i pertinax B 14130.
83657637 B M 1808 Monteringsplatta i pertinax B 18080.
83657638 B M 1813 Monteringsplatta i pertinax B 18130.
83657634 B M 2213 Monteringsplatta i pertinax B 22130.
83657791 B M 2330 Monteringsplatta i pertinax B 2330
83657635 B M 2617 Monteringsplatta i pertinax B 26170.
83657639 B M 2736 Monteringsplatta i pertinax B 273612
Frontpanel i aluminium. Skruvar & distanser beställs separat
83657640 B FP 1008 Frontpanel 1,5mm i aluminium B 10080.
83657641 B FP 1408 Frontpanel 1,5mm i aluminium B 14080.
83657642 B FP 1413 Frontpanel 1,5mm i aluminium B 14130.
83657646 B FP 1808 Frontpanel 2,0mm i aluminium B 18080.
83657647 B FP 1813 Frontpanel 2,0mm i aluminium B 18130.
83657643 B FP 2213 Frontpanel 2,0mm i aluminium B 22130.
83657792 B FP 2330 Frontpanel 2,5mm i aluminium B 2330
83657644 B FP 2617 Frontpanel 2,5mm i aluminium B 26170.
83657645 B FP 2736 Frontpanel 2,5mm i aluminium B 273612
Skruvset
83657690 B FP-SHR Skruvset om 4st till frontpaneler B FP. (A) Skruv till frontpaneler
83657692 B M-SHR-0808 Skruvset om 2st till monteringsplatta (B) Skruv till monteringsplattor B M 0808
83657694 B M-SHR Skruvset om 4st till monteringsplattor (C) Skruv till monteringsplattor B M 1008-2617
83657636 B SHR Skruvset om 4st för extra fastskruvning av locket (D) Skruv till lock B 0808-2617
83657693 B SHR-2 Skruvset om 4st för extra fastskruvning av locket (E) Skruv till lock B 273612
Distansset
83657691 DIBLZ AK 30x5/IM3/8 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....4
83657696 DIBLZ AK 30x5/IM3/28 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....6
83657695 DIBLZ AK 30x7/IM3/26 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....6 om B M.... används
83657698 DIBLZ AK 30x5/IM3/58 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....9
83657697 DIBLZ AK 30x5/IM3/56 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....9 om B M.... används
83657596 DIBLZ AK 30x5/IM3/88 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....12
83657595 DIBLZ AK 30x5/IM3/86 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B.....9 om B M.... används
83657649 DIBLZ AK 30x5/IM3/76 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B 273612
83657648 DIBLZ AK 30x5/IM3/74 Distansset om 4st för frontpanel B FP. B 273612 om B M.....används
Väggfäste i set om 4st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår
83657592 B WL 7024 Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0 Alla storlekar, 4st skruvar ingår
83657594 B WL 7035 Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0 Alla storlekar, 4st skruvar ingår
83657598 B WL-2 7024 Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0 B 273612
83657597 B WL-2 7035 Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0 B 273612
Spärrplugg till gångjärn, set om 10st
83657590 B VS PC-V0-7024 Bestämmer vilken gångjärnssida som inte går att öppna. Set om 10st Alla storlekar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passande frontpanel i eloxerad aluminium
  • Montageplatta i 2 mm pertinax
  • Väggfäste i polykarbonat
  • Passande skruvar och distanser
  • Spärrplugg till gångjärnen gör det möjligt att bestämma vilken sida som inte går att öppna

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.