Tillbehör CombiCard II - Handtag HS ställbart

Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr Benämning Beskrivning Enhet Pris
83652345 HS 5000 Handtag för montage på BC...-1, BC...1,5 och RD_000
83652346 HS 6000 Handtag för montage på BC...-1, BC...1,5 och RD_000
83652347 HS 7000 Handtag för montage på BC...-1, BC...1,5 och RD_000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord
  • Roterbart med möjlig låsning i olika intervaller
  • Stabilt handtag som består av en aluminiumprofil och två grå sidodelar i plast (PA6), klarar belastning upp till 300N

Övrigt

  • Bearbetning av kapslingen för att använda handtaget krävs

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.