BOCARD - Intro: Ny generation väggkapsling
Nytt kapslingssystem för mät, kontroll & automatisering i industriell miljö
Moduluppbyggt kapslingssystem med många varianter och innovativa tillbehör för att passa till olika applikationer. Beställ alla delar direkt i vår webshop!
Fördelar
- Design som passar både i industri- och publika miljöer
- Moduluppbyggd med många varianter, storlekar och innovativa tillbehör för att enkel passa till olika applikationer
- Välj mellan 5 olika typer av frontlock/ramar och 2 olika ryggdelar för en perfekt kapslingslösning till din applikation
- Version med transparent frontlock med stabil gångjärnsfunktion som är öppningsbart utan verktyg
- Finns i en riktigt stor version som kan användas som ett designat väggskåp
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
- DIN-skenekapsling (med tillbehöret TSH 35-2)
Produktegenskaper
- 5 olika utföranden
- Stort utbud av passande tillbehör
Design/Utförande
- Flera möjligheter att montera DIN-skenor, kretskort och monteringsplatta
- Möjligt att avskilja "elektroniken" från "plintutrymmet" med avdelande paneler och plintlock
- Kapslingen kan monteras horisontalt eller vertikalt direkt på vägg
- Passande frontpaneler i aluminium eller plast som tillbehör
Övrigt
- För en komplett kapsling krävs 1 st ryggdel och 1 st frontlock/frontram
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024
Material
- ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast. På förfrågan kan kapslingen fås i UL 94 V0 godkänd plast
Skyddsklass
- IP65, transparent lock (BCD...OT-G) eller memranlock (BCD...OT-F)
- IP40, frontram (BCD...FO/-K)
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.