Tillbehör Ultramas 19 - AB utbyggnadssats

Art nr Benämning B (mm) D (mm) TE (mm) Enhet Pris
83651696 AB 02003 15,24 199 3
83651632 AB 02009 45,72 199 9
83651633 AB 02009 L 45,72 199 9
83651697 AB 02603 15,24 199 3
83651635 AB 02609 45,72 259 9
83651636 AB 02609 L 45,72 259 9
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Finns med ventilationsslitsar
  • Flera par utbyggnassatser kan användas till samma kapsling
  • Med Ultramas kan du enkelt anpassa storlek efter dina behov med utbyggnadssatser
  • Storlekar med höjd 3 TE (15,24 mm) och 9 TE (45,72 mm)

Leveransomfattning

  • Ett par utbyggnadssatser, 4 st muttrar och 4 st M3-skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • L = har formpassade ventilationsslitsar.