BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-FSC

Med gångjärn och låsfunktion

Integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås finns som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja & Gas Solenergi Vindkraft Monteringstid Vattentät

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
83652632 BCD 160 OT-FSC-7024 Membranlock med gångjärn, grafitgrå 199 179 36,5
83652633 BCD 160 OT-FSC-7035 Membranlock med gångjärn, ljusgrå 199 179 36,5
83652642 BCD 200 OT-FSC-7024 Membranlock med gångjärn, grafitgrå 229 204 36
83652643 BCD 200 OT-FSC-7035 Membranlock med gångjärn, ljusgrå 229 204 36
83652646 BCD 250 OT-FSC-7024 Membranlock med gångjärn, grafitgrå 264 234 36
83652647 BCD 250 OT-FSC-7035 Membranlock med gångjärn, ljusgrå 264 234 36
83652732 BCD 310 OT-FSC-7024 Membranlock med gångjärn, grafitgrå 324 289 37,2
83652733 BCD 310 OT-FSC-7035 Membranlock med gångjärn, ljusgrå 324 289 37,2
83652742 BCD 400 OT-FSC-7024 Membranlock med gångjärn, grafitgrå 404 344 37,5
83652743 BCD 400 OT-FSC-7035 Membranlock med gångjärn, ljusgrå 404 344 37,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stabilt integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 402 (tillbehör)
  • Försänkt yta med skyddande ram där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av frontlocket
  • Monteras enkelt på ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP65
  • Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan

Leveransomfattning

  • Frontlock med gångjärn, låsvred och täckplugg

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.