BOCARD - Frontpanel BCD FPK... i ABS-plast
Monteras i ovankant på ryggdelen
Frontpaneler i ABS-plast till BOCARD kapsling. Olika standardstorlekar anpassade för perfekt passform. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Frontpaneler i ABS-plast BCD FPK... används normalt tillsammans med transparent frontlock BCD…OT-G, frontram BCD…FO eller BCD…FO-K
- Olika standardstorlekar som är anpassade för perfekt passform, BCD FP...K för kapsling med plintlock och BCD FP…BK för kapsling med två plintlock
- Panelen har en strukturerad yta på ena sidan och är försedd med 4 st skruvhål för enkelt montage i ovankanten på ryggdelen
- Tjocklek 2 mm, på förfrågan kan frontpanel med tjocklek upp till 3mm levereras
Leveransomfattning
- Frontpanel med skyddstejp, skruvar (83654395) till frontpanel beställs separat
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - BCD FPK...K för kapsling med plintlock. BCD FPK...BK för kapsling med två plintlock.