CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...BK med dubbla plintlådor
CombiCard II
Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Idealisk för väggmontering i applikationer där mycket stort separat plintutrymme behövs
- Två stora separata plintutrymmen med egna lock för enkel åtkomlighet vid anslutning
- Mellansektion eller frontdel monteras enkelt på ryggdelen, tack vare de integrerade gångjärnen. Vid servicearbete kan gångjärn på valfri sida öppnas för enkel åtkomlighet
- Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor
- Ovala hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg
Leveransomfattning
- Ryggdel, 2 st stödprofiler och 2 st plintlock med packningar och skruvar
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.