UNITRONIC® LiYCY (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 och tvinnade par

Skärmad lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), partvinnad, flamhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik

  • TP = partvinnad
  • Fler mått och färger vid förfrågan
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CEFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
48471102 x 2 x 0.145,318,539
0035141
48471203 x 2 x 0.145,82348
0035132
48471304 x 2 x 0.146,226,654
0035133
48471406 x 2 x 0.147,148,585
0035150
-8 x 2 x 0.148,253,797
0035134
-10 x 2 x 0.148,759110
0035135
484715012 x 2 x 0.148,966142
0035136
-16 x 2 x 0.1410,279154
0035142
-20 x 2 x 0.1411,397184
0035137
-25 x 2 x 0.1412,5113238
0035800
48471602 x 2 x 0.256,32854
0035801
48471703 x 2 x 0.257,139,668,5
0035802
48471804 x 2 x 0.257,644,981
0035803
48471906 x 2 x 0.258,569,5115
0035804
48472008 x 2 x 0.2510,376,9130
0035805
484721010 x 2 x 0.2511102158
0035806
484722012 x 2 x 0.2511,3120190
0035807
484723016 x 2 x 0.2512,5146,5238
0035808
484724025 x 2 x 0.2516,1205344
0035810
48472502 x 2 x 0.57,948,193
0035811
48472603 x 2 x 0.58,773,7116
0035812
48472704 x 2 x 0.59,482127
0035813
48472906 x 2 x 0.511,1110198
0035814
48473008 x 2 x 0.513,1139259
0035816
484731012 x 2 x 0.514,9198,3354
0035817
484732016 x 2 x 0.516,5240459
0035820
48473302 x 2 x 0.758,558106
0035821
48473403 x 2 x 0.759,484140
0035822
48473504 x 2 x 0.7510,7108179
0035827
48473605 x 2 x 0.7511,1126215
0035823
48473706 x 2 x 0.7512,1146246
0035824
48473808 x 2 x 0.7514,7180305
0035825
484739012 x 2 x 0.7516,2261456
0035830
48474002 x 2 x 1.0984142
0035831
48474103 x 2 x 1.01096173
0035832
48474204 x 2 x 1.011,3121212
0035836
-5 x 2 x 1.011,8161266
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Kan användas multifunktionellt i elektronik i datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsmaskiner, vågar mm.
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Gott skydd mot kapacitiva störningar från elektriska fält (t.ex. kraftkabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 120 nF/km
    Ledare/Skärm ca. 160 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare av koppartråd

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.