UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Skärmad dataöverföringskabel med ledarisolering av PE och par i metallfolie
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Låg-frekvens låg-kapacitans skärmad PVC-datakabel med DIN 47100 kodad PE-kärna Par i metallfolie, RS422/ RS485 gränssnittledningsdragning
Metallfolieskärmade par
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Dataöverföringskabel med låg kapacitans, parskärmning och gemensam kopparfläta
- Speciellt lämlig för ledningsdragning av datorsystem och övervakning på stora industrier
- Individuellt skärmade par och gemensam fläta minimerar elektrisk störning
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- För utökat skydd mot "near-end"-överhörning och stora elektriska ströningar i komponenterna
- Lämplig för överföring med varierande frekvens och spänning eller för känsliga signaler
- Kan användas multifunktionellt i elektronik i datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsmaskiner, vågar mm.
- För överföring av mätvärden och seriella gränssnitt med 2-ledare
- Avsedd för begränsad flexibel användning och för fast installation i torra eller fuktiga utrymmen
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Design
- 7-trådig eller fintrådig (från 1 mm²) ledare bestående av blanka koppartrådar
- Ledarisolering av polyetylen (PE)
- Ledare tvinnade i par
- Folielindning, statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar för varje par
- Skärmfläta av blank koppar
- Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- 0.22 mm²-0.5 mm²:
enligt DIN 47100, se bilaga T9 - 1.0 mm²:
a-ledare: vit, b-ledare: svart -
Driftkapacitans
- Vid 800 Hz:
0,22 mm² max 70 nF/km
0,34 mm² max 70 nF/km
0,5 mm² max 75 nF/km
1,0 mm² max 85 nF/km -
Induktans
- Ca. 0,4 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Flertrådiga ledare, baserad på VDE 0881,
7-trådig -
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 10 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
- Ledare/Skärm: 1 000 V
-
Impedans
- ca. 85 Ohm (> 1 MHz)
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.