UNITRONIC® LiYCY-CY
Skärmad dataöverföringskabel med individuellt skärmade ledare
UNITRONIC® LiYCY-CY: Låg-frekvens PVC-datakabel, DIN 47100 färgkodad, Skärmad enkel kärna, Totalskärmning, Flexibel, Flamhämmande, Instrumenteringsstyrning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
- Individuellt skärmade ledare minimerar
överhörning mellan parallellt dragna kablar
Användningsområden
- Kablar med individuellt skärmade ledare och ytterligare gemensam skärm används för att garantera förlustfri överföring av data i miljöer med starka störningar
- Torra eller fuktiga utrymmen
Produktegenskaper
- Ledningsskärm kan användas som yttre ledare
- Kabeln förblir flexibel trots flera skärmar
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Förtent kopparfläta över varje enskild ledare
- Innermantel av PVC över varje skärmad ledare
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ca. 230 nF/km
-
Induktans
- Ca. 0,2 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Ledare av fintrådig koppar
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 7,5 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.