UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Skärmad miniatyrdataöverföringskabel
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Låg-frekvens PVC-datakabel, Extra fint tvinnad, 0,08 mm², Tvinnade par, Skärmad, utrymmessparande installation, IEC-flamhämmande
Passar för mikroelektronik
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparvikt [kg/km] | Vikt [kg/km] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® LiFYCY (TP) | |||||||
0034231
|
4 x 2 x 0.08 | 5,4 | 19,4 | 37 | |||
0034233
|
8 x 2 x 0.08 | 7,1 | 23,7 | 76 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
Användningsområden
- För skydd mot högfrekventa störningar, används skärmade fintrådiga kablar i många enheter.
- När det krävs skärmade kablar med liten ytterdiameter
- Exempel: mikroelektronik, hörapparater osv.
Produktegenskaper
- Mycket små dimensioner
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering av PVC
- Tvinnade par (TC)
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 80 nF/km
- Ledare/Skärm ca. 120 nF/km
-
Koppling
- Vid 1 kHz: ca. 300 pF/100 m
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare,
ledararea 0,08 mm² -
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 7,5 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.