Parskärmad datakabel AWG 22
Mångledare i PVC
Partvinnad och parskärmad datakabel. För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. Se teknisk data, beställ i webshop.
- Mångledare i PVC, brandspridningsklass FT-4
- UL-godkänd för export till Nordamerika
- För EMC-känsliga miljöer, Al-folie med förtent biledare över varje par
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Partvinnad och parskärmad datakabel
- För EMC-känsliga miljöer
- UL-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Standarder/Godkännanden
- UL-listed CMG
- UL/CSA AWM style 2919
- Brandspridningsklass FT-4
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig förtent koppar
- Ledarisolation av Polypropylen. Ledarna parvis tvinnade
- Al-folie med förtent biledare över varje par
- Yttermantel av PVC, grå
- Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1
Kapacitans
- Ledare/ledare: 2 x 2 x 22: 115 pF/m, övriga 98 pF/m
- Ledare/skärm: 2 x 2 x 22: 203 pF/m, övriga 180 pF/m
-
Drifttoppspänning
- 600 V
-
Impedans
- 2 x 2 x 22: 45 Ohm, övriga 50 Ohm
-
Färg
- För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.