Webshop

Skärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Mångledare i PVC

Enkelparig skärmad datakabel med mångledare i PVC. För EMC-känsliga miljöer. Liten ytterdiameter sparar plats. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Al-folie med förtent biledare, ledarisolation av PE, ledarna tvinnade
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeStörningssignaler

CSAUL

Art nr E-nummerRef nrAntal par och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83067664495692087611 x 2 x 2214,126
83067665495691087621 x 2 x 2014,733
83067662495690087601 x 2 x 1815,345
83067649-87191 x 2 x 1616,160
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelparig skärmad datakabel
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG
  • UL/CSA AWM style 2092
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av PE. Ledarna tvinnade
  • Al-folie med förtent biledare
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 1 i bilaga M1

Drifttoppspänning

  • 600 V

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.