Webshop
  • Januari: Koppar 654,39 EUR/100 kg • Aluminium 202,92 EUR/100 kg
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
    Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
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
        • Kabel med digitalt minne
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
        • Uppnå IP68 med SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
        • ÖLFLEX® POWER MULTI
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
        • Sales Director Sweden
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
    4. Induktiva givare och ultraljudsgivare
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
        • Induktiva givare
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
    Induktiva givare och ultraljudsgivare

    • Induktiva givare
      • Induktiva givare - Cylindriska Ø 4 mm till M30
        • Induktiv givare Ø 4 mm
        • Induktiv givare M5
        • Induktiv givare Ø 6,5 mm med kontakt
        • Induktiv givare Ø 6,5 mm med kabel
        • Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt
        • Induktiv givare Ø 8 mm med kabel
        • Induktiv givare M8 med kontakt
        • Induktiv givare M8 med kabel
        • Induktiv givare M12 med kontakt
        • Induktiv givare M12 med kabel
        • Induktiv givare M18 med kontakt
        • Induktiv givare M18 med kabel
        • Induktiv givare M30 med kontakt
        • Induktiv givare M30 med kabel
      • Induktiva givare - Helmetallgivare M12 till M18
        • Induktiv givare - Helmetallgivare M12 till M18
      • Induktiva givare - För höga temperaturer, M8 till M30
        • Induktiv givare - För höga temperaturer M8
        • Induktiv givare - För höga temperaturer M12
        • Induktiv givare - För höga temperaturer M18F
        • Induktiv givare - För höga temperaturer M30
      • Induktiva givare - NAMUR M8 till M30
        • Induktiv givare - NAMUR givare M8 DIN 19234
        • Induktiv givare - NAMUR givare M12 DIN 19234
        • Induktiv givare - NAMUR givare M18 DIN 19234
        • Induktiv givare - NAMUR givare M30 DIN 19234