Skärmad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC

Mångledad skärmad datakabel, mångledare i PVC. Lämplig för EIA RS-232 installationer. För EMC-känsliga miljöer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • UL-godkänd för export till Nordamerika, liten ytterdiameter sparar plats
  • Brandspridningsklass FT-4, ledarisolation av SR-PVC, ledarna tvinnade

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeStörningssignaler

CSAUL

Art nr E-nummerRef nrAntal ledare och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83067276-95333 x 2413,423
83067277495695095344 x 2413,727
83067278-95355 x 2413,931
83067747-95366 x 2414,236
83067280-95377 x 2414,740
83067281-95388 x 2414,951
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mångledad skärmad datakabel
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Lämplig för EIA RS-232 installationer

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG
  • UL/CSA AWM style 2464
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av SR-PVC. Ledarna tvinnade
  • Al-folie med förtent biledare
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 1 och 2 i bilaga M1

Drifttoppspänning

  • 600 V

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.