Webshop

Dubbelskärmad partvinnad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC, lågkapacitiv

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. EIA RS-232 och -422-installationer. Se teknisk data, beställ direkt.

  • Mångledare i PVC, lågkapacitiv. Brandspridningsklass FT-4
  • Partvinnad skärmad datakabel, för EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmande

CSAUL

Art nr Ref nrAntal par och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

8306700181033 x 2 x 2456,5868
8306700281044 x 2 x 2457,1677
8306700381055 x 2 x 2457,685
8306700481066 x 2 x 2458,0597
8306700581077 x 2 x 2458,2104
8306700681088 x 2 x 2459,35119
83067007811010 x 2 x 24510136
83067008811212,5 x 2 x 24510,21156
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad skärmad datakabel, lågkapacitiv
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Lämplig för EIA RS-232 och -422-installationer

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG
  • UL/CSA AWM style 2919
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna parvis tvinnade
  • Al-folie med förtent biledare samt förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 5 i bilaga M1

Kapacitans

  • Ledare/ledare: 41 pF/m
  • Ledare/skärm: 72,2 pF/m

Drifttoppspänning

  • 150 V

Impedans

  • 100 Ohm

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.