Webshop

Dubbelskärmad partvinnad datakabel AWG 24 för RS-485

Mångledare i PVC, lågkapacitiv

Datakabel för fast installation i/mellan kontroll-, övervaknings-, elektronikutrustningar. För EIA RS-485-installationer. Se teknisk data, beställ direkt.

  • Partvinnad skärmad datakabel, lågkapacitiv. Brandspridningsklass FT-4
  • För EMC-känsliga miljöer, mångledare i PVC
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmande

CSAUL

Art nr E-nummerRef nrAntal par och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83067779495684098411 x 2 x 2455,5437
83067780495689098422 x 2 x 2458,460
83067781495693098433 x 2 x 2458,968
83067782-98444 x 2 x 2459,577
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad skärmad datakabel, lågkapacitiv
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Lämplig för EIA RS-485-installationer

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG
  • UL/CSA AWM style 2919
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna parvis tvinnade
  • Al-folie med förtent biledare samt förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 5 i bilaga M1

Kapacitans

  • Ledare/ledare: 42 pF/m
  • Ledare/skärm: 75,5 pF/m

Drifttoppspänning

  • 150 V

Impedans

  • 120 Ohm

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.