Webshop

Oskärmad datakabel AWG 22-AWG 16

Mångledare i PVC

Datakabel för fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. Mångledare i PVC. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Enkelparig oskärmad datakabel, ledare av fintrådig förtent koppar
  • Liten ytterdiameter sparar plats, ledarisolation av SR-PVC, ledarna tvinnade
  • UL-godkänd för export till Nordamerika

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmande

CSAUL

Art nr E-nummerRef nrAntal par och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83067083-84421 x 2 x 2233,318
83067593-82051 x 2 x 2033,721
83067631-84611 x 2 x 182539
83067634495681084711 x 2 x 1625,751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelparig oskärmad datakabel
  • UL-godkänd för export till Nordamerika
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG, PLTC
  • UL/CSA AWM style 2464
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av SR-PVC. Ledarna tvinnade
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 3 och 2 i bilaga M1

Drifttoppspänning

  • 600 V

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.