UNITRONIC® LiYCY A
Skärmad dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 – UL/CSA-godkänd
UNITRONIC® LiYCY A: Låg-frekvens PVC-datakabel, DIN 47100, UL CSA AWM, Flexibel, 0.34² Maxi TERMI-POINT®, Skärmad, Flamhämmande, Instrumentering & Styrning
- A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
- Fler mått och färger vid förfrågan
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
Användningsområden
- Kabeldragning för apparater, maskiner avsedda för export till den nordamerikanska marknaden eller till länder där UL/CSA-certifierade kablar används.
- För den nordamerikanska marknaden
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL VW-1 och CSA FT 1
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel i PVC-specialblandning Yttermantelfärg: Mörkgrå
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Ledare med AWG-mått, 7, 19 eller 37 trådar
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- UL/CSA: 300 V
-
Provspänning
- 1500 V
-
Temperaturområde
- Flyttas ibland: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
- Fast dragning (IEC): -40 °C till +80 °C
UL: maximalt +80 °C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 152 m, trumma 305 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.