UNITRONIC® 100 CY
Skärmade styr- och signalkablar med små ledarareor
UNITRONIC® 100 CY: Låg-frekvens PVC-datakabel, LAPP UNITRONIC® kärnans identifieringskod, Skärmad, Grå, Flamhämmande, För olika tillämpningar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Dessa styr- och signalkablar används i milliampereområdet för datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsapparater, vågar mm. där en så tunn styrkabel som möjligt krävs.
Produktegenskaper
- Robust, flexibel och resistent yttermantel
- Liten kabeldiameter trots stort antal ledare
- Kabeln liknar UNITRONIC® 100, men med skärmfläta av koppar
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- 3 ledare med jordledare (grön-gul)
2 ledare (svart/blå)
Standarder/Godkännanden
- Baserad på: VDE 0814 eller VDE 0812
Design
- Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Innermantel av PVC
- För area 0,14 mm² används polyestertejp under skärmflätan istället för innermantel.
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC
Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Se bilaga T7 för UNITRONIC® färgkoder
-
Driftkapacitans
- Ca. 120 nF/km
-
Induktans
- ca. 0,7 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare
0,34 mm², 7-trådig -
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Skyddsledare
- Grön-gul
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.