UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
Styr- och signalkablar med små areor, UL/CSA-listade
UNITRONIC® 300/300 S: unscreened or screened Low-frequency PVC data cable, UL/CSA AWM, CMG, Further Tray Cable listings for Cable tray installation, -25°C/105°C
-
Benämning skärmad version:
Tidigare "UNITRONIC® 300 CY",
nu "UNITRONIC® 300 S" - Andra storlekar vid förfrågan
- Särskilt för 20 AWG och 18 AWG: Med standardfärgkoder kan upp till 60 ledare produceras/med ickestandardiserade färgkoder, t.ex. inkl. gröngul PE, upp till 100 ledare
Fördelar
- Brett användningsområde tack vare flera godkännanden
- Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd (lämplig för öppen förläggning)
Användningsområden
- Styr- och signalkablar för intern och extern ledningsdragning
- För den nordamerikanska marknaden
- I USA baserad på CMG, PLTC eller ITC direkt dragning på kabelstege, i kombination med -ER (Exposed Run) för oskyddade övergångssektioner på vardera maximalt 1,8 m längd
- Dragning direkt i marken är tillåten i USA för ledare med märktvärsnitt 18 AWG och 16 AWG, tack vare DIRECT BURIAL-godkännande för dessa tvärsnitt
- Torsionsbeständig till ±150 °/m i Drip Loop på vindkraftverk
Produktegenskaper
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Standarder/Godkännanden
- USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
- CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Design
- Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
- Ledarisolering av PVC-blandning
- UNITRONIC® 300 S: med gemensam folielindning, biledare samt förtent kopparfläta (75% täthet)
- Yttermantel: Specialblandning av PVC
- Färg på yttermantel: Mörkgrå (liknande RAL 7005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Ledaridentifikation
- se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig ledare
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Under installation: 4 x kabeldiametern
- Skärmad: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- enligt UL: 300 V
IEC: ej för starkström -
Provspänning
- 1500 V
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning/Nordamerika: -25 °C till +105 °C (AWM för USA: +80 °C)
- Fast/Nordamerika: -40°C till +105 °C (AWM för USA: +80 °C)
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 152 m, trumma 305 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.