Dubbelskärmad datakabel AWG 24
Mångledare i PVC, lågkapacitiv
Mångledad skärmad datakabel. För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Lämplig för EIA RS-232 och -422-installationer, för EMC-känsliga miljöer
- UL-godkänd för export till Nordamerika
- UL-listed CMG, UL/CSA AWM style 2919, brandspridningsklass FT-4
Art nr | Ref nr | Antal ledare och AWG per ledare | Färgkod (ECI) | Yttre diameter (mm) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83067421 | 9927 | 4 x 24 | 1 | 5,2 | 44 | |||
83067424 | 9931 | 6 x 24 | 1 | 5,7 | 50 | |||
83067426 | 9933 | 8 x 24 | 1 | 6,2 | 61 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mångledad skärmad datakabel, lågkapacitiv
- För EMC-känsliga miljöer
- UL-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
- Lämplig för EIA RS-232 och -422-installationer
Standarder/Godkännanden
- UL-listed CMG
- UL/CSA AWM style 2919
- Brandspridningsklass FT-4
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig förtent koppar
- Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna tvinnade
- Al-folie med förtent biledare samt förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC, grå
- Färgkod enligt Chart 1 i bilaga M1
Kapacitans
- Ledare/ledare: 39,4 pF/m
- Ledare/skärm: 72,2 pF/m
-
Drifttoppspänning
- 150 V
-
Färg
- För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.