Webshop

Skärmad partvinnad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC

Partvinnad skärmad datakabel, lämplig för EIA RS-232-installationer. Ledarisolation av SR-PVC. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • UL-godkänd för export till Nordamerika, Al-folie med förtent biledare
  • För EMC-känsliga miljöer, ledarisolation av SR-PVC, ledarna parvis tvinnade

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmande

CSAUL

Art nr E-nummerRef nrAntal par och AWG per ledareFärgkod (ECI)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83067256495683095011 x 2 x 2433,318
83067257495688095022 x 2 x 243533
83067258-95033 x 2 x 2435,3342
83067259495694095044 x 2 x 2435,8454
83067260-95055 x 2 x 2436,4560
83067261-95066 x 2 x 2436,4868
83067262-95077 x 2 x 2436,6369
83067263-95088 x 2 x 2437,4777
83067264-95099 x 2 x 2438,199
83067265-951010 x 2 x 2438,43105
83067269-951515 x 2 x 2439,63145
83067271-951919 x 2 x 24310,67178
83067275-952525 x 2 x 24312,27220
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad skärmad datakabel
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UL-godkänd för export till Nordamerika
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Lämplig för EIA RS-232-installationer

Standarder/Godkännanden

  • UL-listed CMG
  • UL/CSA AWM style 2464
  • Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av SR-PVC. Ledarna parvis tvinnade
  • Al-folie med förtent biledare
  • Yttermantel av PVC, grå
  • Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1

Kapacitans

  • Ledare/ledare: 1 x 2 x 24: 131 pF/m, övriga 98 pF/m
  • Ledare/skärm: 1 x 2 x 24: 243 pF/m, övriga 164 pF/m

Drifttoppspänning

  • 600 V

Impedans

  • 75 Ohm

Färg

  • För färgkodstabell se bilaga M1

Temperaturområde

  • -20°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.