UNITRONIC® Li2YCY (TP) fintrådig

Skärmad dataöverföringskabel med ledarisolering av PE, fintrådiga ledare och tvinnade par

UNITRONIC® Li2YCY (TP) fintrådig: LF, Låg-kapacitans, flexibel, skärmad PVC-datakabel, DIN 47100, Tvinnade PE-par med enkel kärna, RS422/ RS485 gränssnittledningsdragning

Kablar till RS485/RS422

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® Li2YCY (TP) fintrådig
0031370
1 x 2 x 0,255,71438
0031371
2 x 2 x 0,256,92843
0031372
3 x 2 x 0,257,539,664
0031373
5 x 2 x 0,258,35093
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Särskilt lämplig för ledningsdragning i datorsystem med överföringshastigheter upp till 10 Mbit/s, och är kvalificerad för gränssnitten RS422 och RS485.
  • För fast installation och installation med begränsad flexibilitet
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Signal-, kontroll- och mätkabel för överföring av låga, känsliga signaler och höga överföringshastigheter
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) med förstärkt, svart yttermantel (Yv) med en nominell minsta tjocklek på 1,8 är konstruerad för användning inomhus och utomhus samt för andra användningsområden där en förstärkt yttermantel kan behövas

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Ledare: Fintrådig blank koppar
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Vid 800 Hz: max 60 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig koppar

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Dämpning av överhörning med kort räckvidd

  • Upp till 1 MHz min 50 dB
  • Upp till 10 MHz min 40 dB

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 1 000 V

Impedans

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.