UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Skärmad dataöverföringskabel med ledarisolering av PE, 7-trådiga ledare och tvinnade par
UNITRONIC® Li2YCY (TP): Låg-frekvens låg-kapacitans skärmad PVC-datakabel med DIN 47100 kodad Tvinnade PE-par med enkel kärna, RS422/ RS485 gränssnittledningsdragning
Kablar till RS485/RS422
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- Särskilt lämplig för ledningsdragning i datorsystem med överföringshastigheter upp till 10 Mbit/s, och är kvalificerad för gränssnitten RS422 och RS485.
- För fast installation och installation med begränsad flexibilitet
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Signal-, kontroll- och mätkabel för överföring av låga, känsliga signaler och höga överföringshastigheter
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP) med förstärkt, svart yttermantel (Yv) med en nominell minsta tjocklek på 1,8 är konstruerad för användning inomhus och utomhus samt för andra användningsområden där en förstärkt yttermantel kan behövas
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
Design
- 7-trådig blank kopparledare
- Ledarisolering av polyetylen (PE)
- Tvinnade par (TC)
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Vid 800 Hz: max 60 nF/km
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Flertrådiga ledare, baserad på VDE 0881,
7-trådig -
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Dämpning av överhörning med kort räckvidd
- Upp till 1 MHz min 50 dB
- Upp till 10 MHz min 40 dB
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
- Ledare/Skärm: 1 000 V
-
Impedans
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.