UNITRONIC® LiYY
Dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100
UNITRONIC® LiYY: Låg-frekvens PVC-datakabel DIN47100 kodad Flexibel (0.34mm² multi-wire Maxi TERMI-POINT®) Flamhämmande, Instrumenteringsstyrning automatisk
- Klassikern för multifunktionell användning
- Fler mått och färger vid förfrågan
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
- Multifunktionella användningsmöjligheter
- Beroende på kvantitet kan yttermanteln tillverkas i andra färger som passar dina applikationsbehov
Användningsområden
- UNITRONIC® LiYY används också som kontroll- och signalkabel för elektronik i datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsmaskiner, vågar mm.
- Torra eller fuktiga utrymmen
- Sporadiska böjningar
Produktegenskaper
- Trots det stora antalet ledare, har LiYY datakablar små ytterdiametrar
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
Design
- Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ca. 120 nF/km
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare
0,34 mm², 7-trådig -
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.