UNITRONIC® EB CY (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med tvinnade par och blå yttermantel

UNITRONIC® EB CY (TP): Låg-frekvens PVC-datakabel, DIN 47100 kodad, Tvinnat par, Skärmad, Blått hölje, Egensäkra kretsar, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • EX-typ "i" krävs vid explosionsrisk
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CE Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0012621
3 x 2 x 0.75 9,6 84 140
0012622
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0012624
6 x 2 x 0.75 12,3 146 246
0012626
10 x 2 x 0.75 16,1 220 392
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Tillförlitlig dataöverföring i egensäkra kretsar
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • För egensäkra kretsar (typ av skydd "i" - egensäker) enligt IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sektion 16.2.2
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: himmelsblå (RAL 5015)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 100 nF/km
  • Ledare/Skärm ca. 140 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 2500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.