Webshop

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med kopparlindade tvinnade par

UNITRONIC® CY PiDY (TP): Låg-frekvens datakabel, Flexibel, PVC, Skärmad, Tvinnade par, med lindad kopparskärm, Innermantel, Grå, IEC-flamhämmande

PiDY = Parvinnad med koppartrådslindning och PVC-mantel

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250
2 x 2 x 0.259,359,6112
0034251
3 x 2 x 0.259,872,7136
0034252
4 x 2 x 0.2510,788,2168
0034253
5 x 2 x 0.2511,7103,8201
0034254
6 x 2 x 0.2513,1125,7244
0034256
8 x 2 x 0.2515,7161325
0034257
10 x 2 x 0.2516,9186,8342
0034258
12 x 2 x 0.2517,4239,5416
0034259
16 x 2 x 0.2519,3316,7542
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • Individuellt skärmade par och gemensam fläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Kabeln bör användas i områden med starka elektromagnetiska störningar
  • Databehandling, processtyrning, fleroperationsmaskiner, säkerhetssystem och elektronik
  • Lämplig för överföring med varierande frekvens och spänning eller för känsliga signaler
  • För fast installation och flexibel användning
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Kabeln förblir flexibel trots flera skärmar
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i par
  • Kopparlindning över par
  • Innermantel av PVC över skärmade par
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 120 nF/km
    Ledare/Skärm ca. 160 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig koppar

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Slingresistans

  • < 160 Ohm/km

Impedans

  • Ca. 65 Ohm

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.